(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Filler/Capper

Filler/capper

Filler
VLT® drives provide accurate and precise dosing of bottles, flasks, cartons, cans, tubes, and containers. This goes for a wide variety of liquid products that are warm, hot, molten, cold, semi-frozen, viscous, abrasive, particulated, chunky or free flowing. Also acidic or alkaline bases are treated.

Safe blending of propellants
The propellants (CO2, N2 O3) require safe blending of the viscous, abrasive or free flowing liquid and propellant without leaks.
 
Synchronisation and positioning
With VLT® drives’ wide range of motion control options they allow positioning, synchronising
and cam control with almost any motor and feed-back system. Regardless of whether you need an absolute or an incremental feedback system, VLT® drives offer innovative and easy to use motion control solutions.

Capper
Traditionally, the rotating motion necessary to seal the bottles was realized with mechanical
components. Rising requirements of flexibility in operation have led to the introduction of
servo-drives. Due to the increasing use of cold aseptic filling, it is critical to avoid germ formation in assigned machine components. Special servo-drives are necessary for this.


Overall VLT® benefits are: 
  • Rapid changeovers
  • Aseptic/sanitary
  • Easily cleaned
  • Reduced maintenance
  • Ease of operation
  • Connectivity
  • Load sharing
  • Kinetic backup
  • Bus communication

Features

Benefits

Servo performance

Fast and accurate

Aseptic drives

Easy cleaning

Multi setup

Reduced machine setup

Fieldbus

Permanent monitoring and documentation
of the capping

Hygienic optimized design

Hygienic production

Synchronization Avoid caps jams
More flexible machine
Less mechanical
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.